Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de composant
Porte-fusible, Porte-relais
-
Type de fusible
Mini fusible ATM
-
Compatible avec le type de relais
Enfichable 280, Mini ISO
-
Scellable
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fusibles (maximum)
2, 6, 14, 20, 22, 30
-
Nombre de relais (maximum)
0, 1, 2, 3, 6, 8
-
Nombre de positions
4, 27, 38, 40, 49, 60
Caractéristiques électriques
-
Architecture de tension nominale (V)
12, 24
Caractéristiques du corps
-
Verrouillage secondaire
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
20, 40
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) (mm)
7.8, 8.13
-
Ligne médiane (niveau) (in)
.307, .32
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM7-FRB69