Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fonction de la mise à la terre  Encoches de mise à la terre

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier métallique avant, Tout en plastique

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Câble-à-câble

  • Taille du boîtier  1, 2, 3, 4, 5

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Câble en nappe

  • Nombre de rangées  2, 3

  • Nombre de positions  9, 15, 25, 37, 50

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°, 90°

  • Couleur principale  Noir

  • Espacement de l'axe du câble en nappe  1.27 mm [ .05 in ]

  • Matériau du couvercle  Thermoplastique

  • Matériau de l'élément de maintien de la connexion  Acier, Laiton

  • Profil de connecteur  Faible

  • Matériau de l'isolant  Laiton

  • Matériau de placage du boîtier  Étain

  • Finition du placage du boîtier  Brillant

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel, Palladium nickel

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Type de contact  Broche

  • Taille du contact  Taille 20

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1.25

  • Options de contact  Installé

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Déplacement d’isolation (IDC)

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Matériau de placage de l‘élément de maintien de la connexion  Aucun, Zinc

  • Type de maintien de la connexion  Insert fileté, 4-40 UNC

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Acier

  • Axe central (pas) (mm) 1.38, 2.77

  • Axe central (pas) (in) .054, .055, .109

Dimensions

  • Diamètres d'isolant de câble compatibles  .81 – .97 mm [ .032 – .038 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 28 – 26

  • Dimension du fil solide (mm²) .1 – .13

  • Dimension du fil (mm²) .08 – .15

  • Dimension du fil solide (AWG) 28 – 26

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Emballage, Tube

  • Quantité par emballage  32, 40

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM7-H3

Documents associés
Aucun document disponible.