Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
125
-
Tension de fonctionnement (VDC)
125
-
Fonctionnalités de contact
-
Forme de contact
Rectangulaire
-
Diamètre de la broche d'accouplement
.6 mm [ .023 in ]
-
Type de contact
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or, Étain
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Or, Pré-étain
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A)
2, 4
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
.65 – 1.35, .93 – 1.5, 1.1 – 1.5
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.026 – .053, .037 – .059, .043 – .059
-
Dimension du fil (AWG)
26 – 22, 30 – 26
-
Dimension du fil (mm²)
.05 – .15, .12 – .4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 105, -30 – 105
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 221, -22 – 221
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bande, Bobine, Bobine, Bobine, Pièce détachée
-
Quantité par emballage
20, 100, 10000, 20000
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM7017-C7671