Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs, Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à carte, Fil à fil

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 125

  • Résistance de l'isolation (MΩ) 1000

  • Tension de fonctionnement (VAC) 125

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu, Gris, Jaune, Naturel, Noir, Rouge

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur, Support

  • Courant nominal du contact (max) (A) 2, 3, 4

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Déplacement d’isolation (IDC), Sertissage

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Serre-câble  Sans

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Type de maintien de la connexion  Verrouillage

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon 66, PBT GF, Thermoplastique

  • Axe central (pas) (mm) 2

  • Axe central (pas) (in) .078, .079

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

  • Longueur du connecteur (in) .189, .236, .314, .315, .393, .472, .551, .623, .63, .709, .787, .866, .945, 1.023, 1.024, 1.102, 1.181, 1.256, 1.26

  • Hauteur du connecteur (in) .157, .26

  • Dimension du fil (AWG) 30 – 22

  • Largeur du connecteur (mm) 4.6, 5.1

  • Largeur du connecteur (in) .181, .2

  • Hauteur du connecteur (mm) 4, 6.6

  • Hauteur du connecteur (in) .157, .26

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

  • Normes compatibles  UL

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CSA, UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac, Sac et boîte

  • Quantité par emballage  1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM7017-H8172

Documents associés
Aucun document disponible.