Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle
180°
-
Système de verrouillage principal
Corps propre
-
Étanche
Non
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts
Estampillé et formé
-
Taille du contact
6.3 mm, 9.5 mm
-
Indice de courant typique (A)
49
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Type de cosse
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
6.3, 9.5
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
.248, .25, .374
-
Placage de l'interface
Étain (Sn)
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm)
.8, 1.2
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in)
.031, .047
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Dimensions
-
Diamètre du trou du CI (mm)
1.8, 2.6
-
Diamètre du trou du CI (in)
.07, .102
-
Longueur de languette
25 mm [ .984 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max)
125 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Palette
-
Quantité par emballage
700, 1200, 3000, 6000
Autre
-
Contact privilégié des clients
Non
-
Intensité transmise par la borne
41 – 100 A (haute puissance)
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM705-P299