Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de cosse | Dimension du fil | Dimension du fil | Largeur de la languette d'accouplement | Placage de l'interface | Système de verrouillage principal | Étanche | Épaisseur de la languette d'accouplement | Intensité transmise par la borne | Dimension du fil | Dimension du fil | Température de fonctionnement (max) | Longueur de languette | Plage de température de fonctionnement |
---|
| 2-1241418-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 4 – 6 mm² | 11 – 9 AWG | 4.8 mm, 5.8 mm, 6.3 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | 4 mm², 5 mm², 6 mm² | 10 AWG, 11 AWG, 9 AWG | 125 °C | - | -40 – 180 °C |
| 1564984-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 2.8 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm, .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1564984-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 2.8 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm, .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1-967590-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 6 – 10 mm² | 9 – 7 AWG | 9.5 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | 1.2 mm | 41 – 100 A (haute puissance) | 6 mm², 8 mm², 10 mm² | 7 AWG, 8 AWG, 9 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1-2208460-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1.5 – 2.5 mm² | 15 – 13 AWG | 4.8 mm, 5.8 mm, 6.3 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1241390-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1241376-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.5 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1241380-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.5 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1-968849-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-968857-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1.5 – 2.5 mm² | 15 – 13 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-968859-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 4 mm² | 11 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | 4 mm² | 11 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 5-1241410-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 4.8 mm, 5.8 mm, 6.35 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 2-964300-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 140 °C | 25 mm | -40 – 140 °C |
| 2-968857-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1.5 – 2.5 mm² | 15 – 13 AWG | 2.8 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG | 125 °C | - | -40 – 180 °C |
| 2-968859-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 4 mm² | 11 AWG | 2.8 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | 4 mm² | 11 AWG | 125 °C | - | -40 – 180 °C |
| 2-968853-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 4 mm² | 11 AWG | 2.8 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | 4 mm² | 11 AWG | 125 °C | - | -40 – 180 °C |
| 2-968851-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1.5 – 2.5 mm² | 15 – 13 AWG | 2.8 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG | 125 °C | - | -40 – 180 °C |
| 1418884-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.5 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1564984-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm, .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1241394-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1241388-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1241396-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Étain Argent (SnAg) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 125 °C | - | -40 – 180 °C |
| 1241380-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.5 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1241374-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.5 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1418884-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.5 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1241414-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1.5 – 2.5 mm² | 15 – 13 AWG | 4.8 mm, 5.8 mm, 6.3 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1534334-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.5 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1564982-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 2.8 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1564980-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.5 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1564980-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.5 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1418410-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.5 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1743465-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .3 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | .3 mm² | 22 AWG | 70 °C, 75 °C, 80 °C | - | '-40 – 80 °C |
| 1564324-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.5 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1-967589-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 10 – 16 mm² | 7 – 5 AWG | 9.5 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | 1.2 mm | 41 – 100 A (haute puissance) | 10 mm², 12 mm², 16 mm² | 5 AWG, 6 AWG, 7 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1564324-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.5 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1241390-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm, .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1241394-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-968855-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-968851-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1.5 – 2.5 mm² | 15 – 13 AWG | 2.8 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1-968851-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1.5 – 2.5 mm² | 15 – 13 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-968855-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Or (Au) | Patte de verrouillage | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1-1241408-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 4 – 6 mm² | 11 – 9 AWG | 4.8 mm, 5.8 mm, 6.3 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | 4 mm², 5 mm², 6 mm² | 10 AWG, 11 AWG, 9 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1-1355880-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 4 mm² | 11 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 4 mm² | 11 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-2282364-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1.5 – 2.5 mm² | 15 – 13 AWG | 2.8 mm | Argent (Ag) | Corps propre | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1-2282365-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .8 mm | 25 – 40 A (puissance) | 3 mm² | 12 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-2177995-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 6 mm² | 10 AWG | 4.8 mm, 5.8 mm, 6.3 mm | Argent (Ag) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 25 – 40 A (puissance) | 6 mm² | 10 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1241390-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 5-1241400-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 4.8 mm, 5.8 mm, 6.3 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-2282364-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1.5 – 2.5 mm² | 15 – 13 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1241396-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Étain (Sn) | Patte de verrouillage | Oui | .6 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |