Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Contacts de terminaison commune mini

  • Deux méthodes de terminaison
  • IDC ou sertissage
  • Deux options de matériau de placage
  • Étain ou or

Applications

  • Équipement d’entreprise
  • Machines industrielles
  • PC
  • Imprimante
  • Équipement audio
  • Climatiseur
  • Éclairage
  • Dans toutes les situations impliquant l’acheminement de signaux ou d’alimentation
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Fil isolé

Caractéristiques électriques

  • Résistance de l'isolation (MΩ) 500

  • Tension de fonctionnement (VAC) 50

  • Tension de fonctionnement (VDC) 50

Fonctionnalités de contact

  • Dimension des bornes carrées d'accouplement  .5 mm [ .019 in ]

  • Forme de contact  Rectangulaire

  • Type de contact  Connecteur, Support

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Pré-étain

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Courant nominal du contact (max) (A) 2, 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fixation mécanique

  • Support d'isolant  Avec

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  .85 – 1.05 mm [ .033 – .041 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 28 – 24

  • Dimension du fil (mm²) .08 – .2, .08 – .21, .08 – .25

  • Dimension du fil (CMA) 158.8 – 404

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Signal

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bande, Bobine, Pièce détachée

  • Quantité par emballage  100, 15000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM7053-C7671

Documents associés
Aucun document disponible.