Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
50
-
Tension de fonctionnement (VAC)
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Bleu, Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts
Décalé
-
Longueur de la surface de connexion
2.4 mm [ .095 in ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB
1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Mat
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement
.5 mm [ .02 in ]
-
Forme de contact
Carré
-
Matériau de base du contact
Laiton
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn)
-
Type de contact
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A)
2
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées
.5 mm [ .02 in ]
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
2.5, 3
-
Longueur des pattes et des broches (in)
.098, .118
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Jambes coudées
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Alignement du montage PCB
Avec
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon(G.F)
-
Axe central (pas)
1.5 mm [ .059 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
1.6 mm [ .063 in ]
-
Longueur du connecteur (mm)
5.5, 7, 8.5, 10, 11.5, 13, 14.5, 16, 17.5, 19, 20.5, 22, 23.5, 24.99, 26.5, 28, 29.5, 31, 32.5
-
Longueur du connecteur (in)
.216, .276, .334, .393, .452, .511, .57, .63, .689, .748, .807, .866, .925, .983, 1.043, 1.102, 1.161, 1.221, 1.279
-
Largeur du connecteur
4.9 mm [ .192 in ]
-
Hauteur du connecteur
8.45 mm [ .332 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage
Couvercle Pick and place
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 850, 900, 1000, 1150, 1300, 1500, 1750, 2100, 2700
-
Type de conditionnement
Boîte, Plateau
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM7053-H342