Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte, Fil à fil, Fil à panneau
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
50
-
Résistance de l'isolation (MΩ)
500
-
Tension de fonctionnement (VAC)
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Blanc, Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Serre-câble
Sans
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Détente
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon 66
-
Axe central (pas)
1.5 mm [ .059 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles
.85 – 1.05 mm [ .033 – .041 in ]
-
Longueur du connecteur (mm)
4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5, 15, 16.5, 18, 19.5, 21, 22.5, 24, 25.55, 27, 28.5, 30, 31.5
-
Longueur du connecteur (in)
.177, .236, .295, .354, .413, .472, .531, .591, .649, .65, .709, .767, .768, .827, .886, .945, 1.006, 1.063, 1.122, 1.181, 1.24
-
Dimension du fil (AWG)
30 – 24
-
Largeur du connecteur
3.6 mm [ .141 in ]
-
Hauteur du connecteur
6 mm [ .236 in ]
-
Dimension du fil (mm²)
.05 – .22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Sac, Tube
-
Quantité par emballage
500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM7053-H8172