Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur
Capot de passe-fil
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
14, 20, 30, 44, 50
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau
Polyester
Dimensions
-
Largeur
5.11 mm [ .201 in ]
-
Longueur (mm)
17.17, 23.16, 33.17, 47.17, 53.16
-
Longueur (in)
.676, .912, 1.306, 1.857, 2.093
-
Hauteur
7.01 mm [ .276 in ]
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage, Pièce détachée
-
Quantité par emballage
250
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM71-A73