Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capot du connecteur  Capot de passe-fil

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  24, 30, 44, 64

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau  Thermoplastique

Dimensions

  • Largeur  6.1 mm [ .24 in ]

  • Longueur (mm) 17.53, 22.61, 25.15, 30.23, 35.31, 37.85, 42.93, 48.01, 55.63, 60.7, 68.33, 81.03, 86.11

  • Longueur (in) .69, .89, .99, 1.19, 1.39, 1.49, 1.69, 1.89, 2.19, 2.39, 2.69, 3.19, 3.39

  • Hauteur  14.76 mm [ .581 in ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Normes compatibles  CSA LR7189, UL E28476

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CSA, UL

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte et carton, Pièce détachée, Sac, Sac et boîte

  • Quantité par emballage  1, 500

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM71-A8502

Documents associés
Aucun document disponible.