Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur
Capot de passe-fil
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
6, 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Bleu
-
Matériau
Polyester renforcé de fibre de verre, Thermoplastique renforcé de fibre de verre
Dimensions
-
Longueur (mm)
11.99, 17.37, 22.28, 22.45, 24.99, 29.9, 30.07, 37.52, 37.69, 47.85, 55.3, 55.47, 68.17
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Emballage
-
Quantité par emballage
1, 50
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM71-A85022