Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de contact | Matériau du placage de la surface de contact | Dimension du fil | Dimension du fil | Méthode de raccordement au fil ou au câble | Plage de température de fonctionnement | Support d'isolant | Épaisseur du placage de la surface de contact | Épaisseur du placage de la surface de contact des fils | Matériau du placage de la zone de contact du fil | Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil | Diamètres d'isolant compatibles | Épaisseur du matériau du contact | Type de conditionnement |
---|
| 66361-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Or | 18 – 14 AWG | .8 – 2 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .38 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | 2.03 – 2.54 mm | 1.27 µm | Carton |
| 66103-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Or | 24 – 20 AWG | .2 – .6 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .38 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | 1.02 – 2.03 mm | 1.27 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66109-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Or | 26 – 24 AWG | .12 – .2 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .38 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | .89 – 1.4 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66399-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Or | 24 – 20 AWG | .2 – .6 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | 2.03 – 2.54 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66180-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Métal précieux | 18 – 16 AWG | .8 – 1.4 mm² | Soudure, Soudure | -55 – 150 °C | Avec | .8 – 1.4 µm | .8 – 1.4 µm | Or | Brillant | - | 1.27 µm | Carton |
| 66182-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Métal précieux | 26 – 20 AWG | .12 – .5 mm² | Soudure, Soudure | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | .25 µm | Or | Brillant | - | 1.27 µm | Carton |
| 1-66361-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Étain | 18 – 14 AWG | .8 – 2 mm² | Sertissage | -55 – 90 °C | Avec | 2.54 µm | 2.54 µm | Étain | Mat | 2.03 – 2.54 mm | 1.27 µm | Carton, Pièce détachée |
| 202237-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Or | - | - | Patte de soudure | -55 – 150 °C | Sans | .76 µm | 2.54 µm | Étain | Brillant | - | .76 µm | Carton |
| 66099-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Or | 18 – 16 AWG | .8 – 1.4 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .38 µm | 1.27 µm | Étain | Brillant | 2.03 – 2.54 mm | 1.27 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66101-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Or | 18 – 16 AWG | .8 – 1.4 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .38 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | 2.03 – 2.54 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66101-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Or | 18 – 16 AWG | .8 – 1.4 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | 2.03 – 2.54 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66109-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Or | 26 – 24 AWG | .12 – .2 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | .89 – 1.4 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 1-66099-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Étain | 18 – 16 AWG | .8 – 1.4 mm² | Sertissage | -55 – 90 °C | Avec | 2.54 µm | 2.54 µm | Étain | Mat | 2.03 – 2.54 mm | 1.27 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66566-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Métal précieux | 24 – 20 AWG | .2 – .6 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | 1.27 µm | Étain | Brillant | 1.52 – 3.05 mm | 1.27 µm | Carton |
| 1-66105-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Étain | 24 – 20 AWG | .2 – .6 mm² | Sertissage | -55 – 90 °C | Avec | 2.54 µm | 2.54 µm | Étain | Brillant | 1.02 – 2.03 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 1-66103-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Étain | 24 – 20 AWG | .2 – .6 mm² | Sertissage | -55 – 90 °C | Avec | 2.54 µm | 2.54 µm | Étain | Mat | 1.02 – 2.03 mm | 1.27 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66107-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Métal précieux | 26 – 24 AWG | .12 – .2 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | .89 – 1.4 mm | 1.27 µm | Carton, Pièce détachée |
| 1-66101-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Étain | 18 – 16 AWG | .8 – 1.4 mm² | Sertissage | -55 – 90 °C | Avec | 2.54 µm | 2.54 µm | Étain | Mat | 2.03 – 2.54 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66099-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Métal précieux | 18 – 16 AWG | .8 – 1.4 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | 2.03 – 2.54 mm | 1.27 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66105-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Or | 24 – 20 AWG | .2 – .6 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | 1.02 – 2.03 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 1-66109-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Étain | 26 – 24 AWG | .12 – .2 mm² | Sertissage | -55 – 90 °C | Avec | 2.54 µm | 2.54 µm | Étain | Brillant | .89 – 1.4 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66399-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Or | 24 – 20 AWG | .2 – .6 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .38 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | 2.03 – 2.54 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66360-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Or | 18 – 14 AWG | .8 – 2 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .38 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | 2.03 – 2.54 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 1-66360-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Étain | 18 – 14 AWG | .8 – 2 mm² | Sertissage | -55 – 90 °C | Avec | 2.54 µm | 2.54 µm | Étain | Mat | 2.03 – 2.54 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 202236-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Étain | - | - | Patte de soudure | -55 – 90 °C | Sans | 2.54 µm | 2.54 µm | Étain | Brillant | - | 1.27 µm | Carton |
| 66183-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Or | 26 – 20 AWG | .12 – .5 mm² | Soudure, Soudure | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | .25 µm | Or | Brillant | - | .76 µm | Carton |
| 164164-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Métal précieux | 18 – 16 AWG | .75 – 1.5 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | .076 µm | Flash or | Brillant | 2 – 2.5 mm | 1.27 µm | Pièce détachée |
| 66181-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Or | 18 – 16 AWG | .8 – 1.4 mm² | Soudure, Soudure | -55 – 150 °C | Avec | .8 – 1.4 µm | .8 – 1.4 µm | Or | Brillant | - | .76 µm | Carton |
| 66360-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Or | 18 – 14 AWG | .8 – 2 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | 2.03 – 2.54 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66566-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Étain | 24 – 20 AWG | .2 – .6 mm² | Sertissage | -55 – 90 °C | Avec | 2.54 µm | 2.54 µm | Étain | Brillant | 1.52 – 3.05 mm | 1.27 µm | Carton |
| 66105-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Or | 24 – 20 AWG | .2 – .6 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .38 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | 1.02 – 2.03 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66103-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Métal précieux | 24 – 20 AWG | .2 – .6 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | 1.02 – 2.03 mm | 1.27 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66565-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Or | 24 – 20 AWG | .2 – .6 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | 1.52 – 3.05 mm | .76 µm | Boîte, Carton |
| 66602-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Métal précieux | 18 – 14 AWG | .8 – 2 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | 1.27 µm | Étain | Brillant | 2.79 – 3.81 mm | 1.27 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66601-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Or | 18 – 14 AWG | .8 – 2 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | 1.27 µm | Étain | Brillant | 2.79 – 3.81 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 202236-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Or | - | - | Patte de soudure | -55 – 150 °C | Sans | .76 µm | 2.54 µm | Étain-plomb | Brillant | - | 1.27 µm | Carton |
| 66602-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Étain | 18 – 14 AWG | .8 – 2 mm² | Sertissage | -55 – 90 °C | Avec | 2.54 µm | 2.54 µm | Étain | Brillant | 2.79 – 3.81 mm | 1.27 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66601-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Étain | 18 – 14 AWG | .8 – 2 mm² | Sertissage | -55 – 90 °C | Avec | 2.54 µm | 2.54 µm | Étain | Brillant | 2.79 – 3.81 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 1-66107-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Étain | 26 – 24 AWG | .12 – .2 mm² | Sertissage | -55 – 90 °C | Avec | 2.54 µm | 2.54 µm | Étain | Mat | .89 – 1.4 mm | 1.27 µm | Carton, Pièce détachée |
| 1-66399-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Étain | 24 – 20 AWG | .2 – .6 mm² | Sertissage | -55 – 90 °C | Avec | 2.54 µm | 2.54 µm | Étain | Mat | 2.03 – 2.54 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 1-66400-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Étain | 24 – 20 AWG | .2 – .6 mm² | Sertissage | -55 – 90 °C | Avec | 2.54 µm | 2.54 µm | Étain | Brillant | 2.03 – 2.54 mm | 1.27 µm | Carton, Pièce détachée |
| 202237-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Étain | - | - | Patte de soudure | -55 – 90 °C | Sans | 2.54 µm | 2.54 µm | Étain | Brillant | - | .76 µm | Carton |
| 66107-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Or | 26 – 24 AWG | .12 – .2 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .38 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | .89 – 1.4 mm | 1.27 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66361-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Métal précieux | 18 – 14 AWG | .8 – 2 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | 2.03 – 2.54 mm | 1.27 µm | Carton |
| 66400-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Or | 24 – 20 AWG | .2 – .6 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .38 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | 2.03 – 2.54 mm | 1.27 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66400-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Métal précieux | 24 – 20 AWG | .2 – .6 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | 2.03 – 2.54 mm | 1.27 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66406-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Métal précieux | 30 – 26 AWG | .05 – .15 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | 1.27 µm | Étain | Mat | .36 – .76 mm | 1.27 µm | Boîte et carton, Pièce détachée |
| 66565-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Étain | 24 – 20 AWG | .2 – .6 mm² | Sertissage | -55 – 90 °C | Avec | 2.54 µm | 2.54 µm | Étain | Brillant | 1.52 – 3.05 mm | .76 µm | Carton |
| 66405-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Or | 30 – 26 AWG | .05 – .15 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | 1.27 µm | Étain | Brillant | .36 – .76 mm | .76 µm | Boîte et carton, Pièce détachée |
| 66428-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Or | 30 – 26 AWG | .05 – .15 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .38 µm | 1.27 µm | Étain | Brillant | 1.02 – 1.52 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66428-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Support | Or | 30 – 26 AWG | .05 – .15 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | 1.27 µm | Étain | Brillant | 1.02 – 1.52 mm | .76 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66429-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Or | 30 – 26 AWG | .05 – .15 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .38 µm | 1.27 µm | Étain | Brillant | 1.02 – 1.52 mm | 1.27 µm | Carton, Pièce détachée |
| 66429-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Broche | Métal précieux | 30 – 26 AWG | .05 – .15 mm² | Sertissage | -55 – 150 °C | Avec | .76 µm | 1.27 µm | Étain | Brillant | 1.02 – 1.52 mm | 1.27 µm | Carton, Pièce détachée |