Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire
Épissure
-
Type de prolongateur
Épissure parallèle
-
Étanche
Non
-
Type fil discret compatible
Câblé
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du prolongateur
Unique à multiple
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
4.519, 7.206, 9.743, 10.592, 17.931, 18.308, 28.47, 29.872, 43.5, 58.37, 74.76, 80.86, 99.47, 153.61
-
Couleur principale
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la cosse (µin)
150
-
Matériau de placage de la cosse
Étain
-
Matériau de base du contact
Cuivre
-
Type de fût à sertir
Fermé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
2, 4/0, 2/0, 1/0, 3/0
-
Diamètre intérieur du fût (mm)
9.45, 11.89, 13.28, 14.88, 16.71, 17.78, 19.51, 21.06, 22.5, 25.17, 27.56, 29.77, 31.8, 35.56
-
Diamètre intérieur du fût (in)
.372, .468, .523, .586, .658, .7, .768, .829, .886, .991, 1.085, 1.172, 1.252, 1.4
-
Dimension du fil (kcmil)
250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800
-
Dimension du fil (CMA)
150500 – 190000, 375000 – 450000, 190000 – 231000, 52600 – 83700, 950000 – 1125000, 650000 – 750000, 750000 – 850000, 325000 – 375000, 119500 – 190000, 231000 – 275000, 450000 – 550000, 83700 – 119500, 275000 – 325000, 550000 – 650000
-
Longueur (mm)
12.45, 14.73, 16.26, 18.03, 19.56, 21.08, 22.61, 24.38, 25.91, 28.19, 30.73, 32.77, 34.54, 38.1
-
Longueur (in)
.49, .58, .64, .71, .77, .83, .89, .96, 1.02, 1.11, 1.21, 1.29, 1.36, 1.5
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
UL E13288
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
25, 50
-
Type de conditionnement
Boîte
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM74-AM74L