Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

 

Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations. 

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type d'embase  Partiellement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • État de chargement des contacts du connecteur  Entièrement chargé

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de tenue diélectrique (max) (V) 500, 1000

  • Résistance de l'isolation (MΩ) 1000, 5000

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Mat

  • Dimension des bornes carrées d'accouplement  .64 mm [ .025 in ]

  • Forme de contact  Carré

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .4, .8

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 15, 31

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Longueur de la surface de connexion (mm) 7

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn), Or (Au)

  • Type de contact  Broche

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Dimensions des broches carrées  .63 mm [ .025 in ]

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 2.9

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Support de montage pour PCB  Sans

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Thermoplastique haute température

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 100, '-55 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 212, -67 – 257

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  CSA LR7189, UL E28476

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  100, 500, 1000, 2000, 4000

  • Type de conditionnement  Boîte, Emballage, Sac

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM74-H3401A

Documents associés

Dessins techniques de produits