Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fil discret  Solide ou toronné

  • Étanche  Non

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Fil isolé

Fonctionnalités de contact

  • Longueur du contact  13,1 mm [ 0,516 in ]

  • Épaisseur du placage de la surface de contact des fils (µm) 1.5 – 2.5

  • Type de fût à sertir  Ouvert

  • Dimension des bornes carrées d'accouplement  .63 mm [ .024 in ]

  • Orientation des contacts  Droit

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  1.54 – 2.54 µm [ 60 – 100 µin ]

  • Type de contact  Support

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn), Or (Au)

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain

  • Maintien des contacts  Avec

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Déplacement d’isolation (IDC), Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fixation mécanique

  • Support d'isolant  Avec

  • Type de maintien des contacts  Patte de verrouillage

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  .8 – 1.5 mm [ .032 – .059 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 28 – 24

  • Dimension du fil (mm²) .08 – .24

  • Dimension du fil (CMA) 160 – 404

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 100, '-55 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 212, -67 – 257

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bande, Bobine/boîte, Boîte, Pièce détachée

  • Quantité par emballage  100, 200, 20000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM74-H3401E

Documents associés