Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

 

Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations. 

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Résistance de l'isolation (MΩ) 1000, 5000

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Type de contact  Connecteur, Support

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Déplacement d’isolation (IDC)

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Serre-câble  Sans

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PBT GF

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1, 1.2

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .039, .047

  • Longueur du connecteur (mm) 5.88, 8.42, 10.96, 13.5, 16.04, 21.12, 26.2, 38.9

  • Longueur du connecteur (in) .231, .331, .431, .531, .631, .831, 1.031, 1.531

  • Dimension du fil (AWG) 28 – 26, 26 – 24

  • Hauteur du connecteur  17.8 mm [ .701 in ]

  • Espacement de ligne à ligne  2.54 mm [ .1 in ]

  • Dimension du fil (mm²) .12 – .24, .08 – .15

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 100, '-55 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 212, -67 – 257

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Lot, Pièce détachée

  • Quantité par emballage  2000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM74-H3401I

Documents associés

Dessins techniques de produits