Question : Les connecteurs de borne à broches de TE peuvent-ils être utilisés avec les accessoires de câble Raychem de TE ?
Réponse : Oui, nos connecteurs de bornes à broches sont compatibles avec nos épissures et kits de terminaison Raychem thermorétractables et appliqués à froid pour les applications souterraines jusqu’à 35 kV.
Question : Quelle gamme de conducteurs peut accueillir les connecteurs de bornes à broches avec vis autocassantes ?
Réponse: Nos connecteurs de bornes à broches peuvent accueillir une large gamme de conducteurs en aluminium et en cuivre, du toron compact n° 2 AWG au toron concentrique de 1 000 kcmil de classe B.
Question : Une clé dynamométrique est-elle nécessaire pour installer les connecteurs de borne à broches ?
Réponse : Nos connecteurs de borne à broches ne nécessitent pas l’utilisation d’une clé dynamométrique ; la tête des vis est préconçue pour se couper au couple de serrage approprié.
Question : Quels sont les outils nécessaires pour installer les connecteurs de bornes à broches ?
Réponse : Nos connecteurs de bornes à broches intègrent des têtes de vis autocassantes. Les vis autocassantes peuvent être serrées avec une clé à chocs ou un cliquet standard.