Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à composant
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé, Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement de l'entrée du fil
Côté
-
Configuration de l'empilage
Empilable latéralement
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
-
Nombre de rangées
1
-
Angle d'entrée du fil
90°
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit
Angle droit
-
Couleur principale
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm)
5, 8
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
24 – 18
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance, Signal
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-B8519-T273