Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques

  • Gain de temps d'installation avec terminaison Poke-In ou terminaison à vis
  • Conception de levier simple pour la libération d'un fil à la fois
  • Fournit une surface de connecteur plane réservée au marquage de fil (options de couleur disponibles)
  • Permet un câblage facile pour une installation à domicile avec une terminaison de fil Poke-In sans outil
  • Permet d'avoir un point d'entrée clair pour l'insertion du fil
  • Améliore l'expérience d'installation avec trois directions d'accouplement
     

Applications

  • Thermostats
  • Détecteurs de fumée
  • Panneaux de contrôle
  • Moniteurs environnementaux
     
  1. Série Poke-In en deux pièces (anglais)

La série de produits BUCHANAN WireMate poke-in en deux pièces fournit aux concepteurs une solution tridimensionnelle pour le montage mural

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Embase

  • Système de connecteur  Carte à composant

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Orientation du produit  Vertical

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 5

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas) (mm) 5, 8

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-B8519-T273A

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue