Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos protections de traversées Raychem BCAC-IC pour transformateurs ont réussi à éliminer les pannes dues à tous les types d’animaux depuis des années. Cette protection de traversée est conçue pour offrir la même protection avec des caractéristiques améliorées.

Le capot s’installe facilement autour des traversées et des connexions en entourant le design à double charnière autour de la jupe supérieure de l’isolateur et en le fixant en place à l’aide du robuste mécanisme de verrouillage. La protection de traversée permet la sortie des conducteurs à la fois par les interfaces supérieure et latérale sans qu’il soit nécessaire de découper la protection. Le design permet également une inspection visuelle des niveaux de remplissage d’huile sur les traversées de transformateurs.

Des matériaux extérieurs haute tension de qualité supérieure sont utilisés dans le design de la protection de traversée. Le polymère robuste, réticulé, résistant aux courants de fuite, aux UV et aux températures élevées, garantit des performances à long terme, même dans des conditions environnementales extrêmes.

barre

Principales caractéristiques

  • Contrôle visuel du raccordement et des niveaux d’huile
  • Les conducteurs et les câbles sortent facilement par le capot
  • Mécanismes de verrouillage et de charnière robustes
  • Installation rapide et polyvalente
  • Conforme aux normes REACH et RoHS
barre
barre
  1. Comment installer le BCAC-IC Raychem de TE

Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur la façon d’installer notre Couvercle de raccord de douille anti-animaux - Couvercle d’inspection (BCAC-IC).

barre
FAQ

Foire aux questions

Question : La protection de traversée Raychem de TE fait-elle partie du programme de formation à l’installation de TE ?

Réponse : Oui, nos protections de traversée, qui font partie de notre portefeuille de solutions de protection de la faune et des biens, sont incluses dans notre programme de formation. En savoir plus sur TE.com/trainingcenter.

 

Question : En quoi est fabriqué la protection des traversées ?

Réponse: Nos protections de traversées sont fabriquées à partir d’un polymère robuste et réticulé, résistant aux courants de fuite, aux UV et aux températures élevées.

 

Question : Quels sont les principaux avantages des protections de traversée ?

Réponse : Nos protections de traversées Raychem ont été conçues pour une installation rapide et polyvalente. Leur design permet également d’inspecter visuellement le niveau de remplissage d’huile des traversées de transformateurs. En outre, elles permettent une plus grande précision lors de l’inspection thermique.

 

Question : Comment les protections de traversée contribuent-elles à améliorer la fiabilité du réseau ?

Réponse : Nos protections de traversées sont conçues pour empêcher le contact des animaux avec les traversées des disjoncteurs, des transformateurs et des transformateurs en tête de poteau. Elles contribuent ainsi à réduire le nombre de pannes et à améliorer la fiabilité du réseau.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Appliqué à froid

  • Type de produit  Couvercle, Couvercle de connecteur de traversée

  • Type d'isolateur/ANSI  ANSI

Fonctionnalités de configuration

  • Inspection visuelle  Oui

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 35

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris, Rouge

  • Matériau de l'isolateur  Polymère, Porcelaine, Verre

  • Matériau  Polyéthylène, Polyoléfine réticulée

Dimensions

  • Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne (mm) 190 – 267, 140 – 216, 255 – 330, 100 – 200, 76 – 127, 96 – 178, 63 – 127, 150 – 267

  • Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne (in) 4 – 8, 5,5 – 8,5, 3.75 – 7, 2.5 – 5, 6 – 10.5, 7,5 – 10,5, 3 – 5, 10 – 13

  • Diamètre min/maxi de la borne à protéger (mm) 38 – 89, 140 – 235, 90 – 215, 50 – 95, 76 – 124, 76 – 216, 90 – 160, 64 – 216, 38 – 95

  • Diamètre min/maxi de la borne à protéger (in) 1.5 – 3.5, 5,5 – 9,25, 3.5 – 8.5, 2,5 – 6,5, 2,0 – 3,7, 3,0 – 8,5, 1,5 – 3,7, 3.5 – 6.25, 3 – 4.87

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) 0 – 105, 0 – 90

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Distribution

  • Équipement compatible  Isolateurs/connecteurs de traversée

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  RUS

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BCAC-IC

Documents associés