Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Depuis des années, les capots isolants BCAC de TE permettent de protéger les matériaux contre les pannes de courant provoquées par tout type d'animaux. Ces BCAC sont simples et rapides à installer. Aucune coupe n'est nécessaire car ces capots sont adaptés à une large gamme de diamètres allant de 1,7" (43 mm) à 2,7" (68 mm) de diamètre de noyau et de 3" (75 mm) à 4,75" (120 mm) de diamètre. Si besoin, les BCAC peuvent être installés également sur des équipements sous tension. Les bords adoucis de ces capots permettent la sortie du conducteur en sens vertical ou horizontal. Ces mêmes bords agissent comme des sites d'analyse thermique pour évaluer la température réelle du matériel ainsi protégé.

Les capots BCAC sont conçus avec des matériaux haute tension d'une qualité supérieure prévu pour l'extérieur. Ils sont construit avec un polymère robuste, non conducteur et résistant aux UV qui assure une performance à long terme même dans les conditions environnementales les plus extrêmes.

barre

Principales caractéristiques

  • Protection de la faune permettant de réduire les pannes
  • Installation rapide et polyvalente
  • Des matériaux haute performance pour une durabilité extrême
  • Le système de fixation du capot permet une installation sous tension à partir d'une perche isolante ou d'une plateforme de travail.
  • Mécanisme de verrouillage par étapes pour une installation facile
  • Conforme aux normes REACH et RoHS
barre
barre
FAQ

Foire aux questions

Question : Quelle est l’espérance de vie des capots de protection Raychem de TE ?

Réponse : La durée de vie de nos capots de protection BCAC est déterminée sur la base de rapports de recherche et de développement sur le terrain et est d'au moins 40 ans.

 

Question : Puis-je faire une analyse thermique du matériel protégé par les capots BCAC ? 

Réponse : Oui, la cage en nid d'abeille de nos protections a été délibérément conçue pour permettre un balayage à l'aide d'un dispositif thermique.

 

Question : Combien de tailles différentes de capots de protection BCAC pour connecteurs de traversée proposez-vous ? 

Réponse : Actuellement, nous proposons quatre tailles pour nos capot BCAC et de nouvelles tailles sont prévues.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Appliqué à froid installation sous tension, Appliqué à froid

  • Type de produit  Couvercle, Couvercle de connecteur de traversée, Couvercle limiteur, Volière

Fonctionnalités de configuration

  • Inspection visuelle  Non

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 35, ≤ 25

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris, Rouge

  • Matériau de l'isolateur  Polymère, Porcelaine, Verre

  • Matériau  Polyoléfine réticulée

Dimensions

  • Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne (mm) 75 – 122, 0 – 100, 0 – 95, 102 – 173, 63 – 100, 125 – 203, 0 – 127

  • Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne (in) 3 – 4.8, 4 – 6.8, 0 – 4, 0 – 3,75, 0 – 5, 5 – 8, 2,5 – 4

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 6, 6 – 795

  • Diamètre min/maxi de la borne à protéger (mm) 0 – 50, 43 – 125, 38 – 108, 43 – 68

  • Diamètre min/maxi de la borne à protéger (in) 1.7 – 2.7, 0 – 2,0, 1.5 – 4.25, 1,7 – 5,0

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) 0 – 105

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Aérien, Distribution

  • Équipement compatible  Conducteur, Extrémités, Isolateurs/connecteurs de traversée, Limiteur

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  RUS

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BCAC

Documents associés
Aucun document disponible.