Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos protections anti-faune isolantes de bus BISG Raychem empêchent les écureuils, les ratons laveurs, les opossums, les chats et autres animaux de grimper dans les sous-stations. Ces appareils ont été conçus pour offrir une grande protection avec des caractéristiques supplémentaires. Sa conception « invisible » permet de voir plus facilement les lames de commutation et les autres composants de l’équipement à travers la protection. Cette nouvelle conception permet des modifications faciles sur le terrain et peut être réduite en coupant le long des nervures de la grille pour des applications d’isolant de phase à phase serrées.

barre

Principales caractéristiques

  • Facile à installer sur les isolateurs de bus et de commutateurs
  • Excellente résistance au cheminement
  • Polymère résistant aux UV
  • Assure des performances à long terme, même dans les conditions environnementales les plus extrêmes
  • Possibilité d’installation sous tension
  • Plage prenant en charge un diamètre de noyau de 25 à 125 mm (de 1 à 5 po)
barre
barre
  1. Vidéo d’installation de la protection anti-écureuils (anglais)

Le protecteur d’isolation Raychem BISG de TE Connectivity empêche les pannes causées par des animaux dans les équipements des sous-stations électriques. Depuis des années, les disques BISG empêchent les pannes causées par des écureuils, des ratons laveurs, des opossums, des chats et tout autre animal présent dans les sous-stations.

FAQ

Foire aux questions

Question : Les protections anti-faune isolantes de bus BISG Raychem de TE entrent-elles dans le programme de formation à l’installation de TE ?

Réponse : Oui, nos formateurs vous montreront comment installer notre protection anti-faune isolante de bus BISG Raychem avec un collage à chaud sur des isolateurs montés verticalement et horizontalement. Cette session fait partie de notre programme de formation sur l’installation de solutions de protection anti-faune et des actifs. En savoir plus sur TE.com/trainingcenter.

 

Question : Quels sont les matériaux utilisés pour fabriquer les protections anti-faune isolantes de bus ?

Réponse : Nos protections anti-faune isolantes de bus Raychem sont fabriquées à partir d’un polymère résistant à la haute tension et aux rayons UV et présentent des propriétés anti-cheminement, ce qui permet d’obtenir des performances à long terme, même dans des environnements difficiles.

 

Question : Sur quelle taille d’isolateurs les protections anti-faune isolantes de bus s’adaptent-elles ? 

Réponse : Nos protections anti-faune isolantes de bus Raychem s’adaptent à des diamètres de noyau d’isolation allant de 2,5 po (62 mm) à 5 po (125 mm).

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Matière  Polyéthylène réticulé

  • Technologie  Appliqué à froid hors tension, Installation sous tension appliquée à froid

  • Type de produit  Protection isolante

  • Type d'isolateur  Porcelaine/verre/polymère

Fonctionnalités de configuration

  • Inspection visuelle  Oui

Caractéristiques du corps

Dimensions

  • Diamètre min/maxi de la borne à protéger (mm) 25.4 – 114.3, 38 – 115, 63.5 – 127

  • Diamètre min/maxi de la borne à protéger (in) 1 – 4.5, 1.5 – 4.5, 2.5 – 5

Fonctionnement/Application

  • Sans halogène  Oui

  • Équipement  Interrupteurs, isolateurs de support

  • Type d'application  Barrière anti-animaux de la sous-station

  • Mise en œuvre sous tension  Non, Oui

Normes de l’industrie

  • Certifié RUS  Oui

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, ANZPAC, Asie, Chine, EMEA

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BISG

Documents associés