Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos cosses de borne mécaniques à vis autocassante Simel BLMC-MFX pour la connexion à des appareillages de connexion équipés de broches solides sont conçues pour être utilisées dans des applications de moyenne tension.  

 

Avec seulement deux tailles de cosses, vous pouvez couvrir des tailles de conducteurs allant de 16 à 240 mm2, ce qui simplifie vos besoins de stockage. Elles peuvent être utilisées pour la connexion à des appareillages de connexion dont les broches en cuivre ont un diamètre de 12, 14 ou 16 mm. Les corps et les inserts sont faits d’un alliage d’aluminium étamé à haute résistance. Les surfaces internes des trous et des inserts du conducteur sont rainurées au stade de la fabrication pour assurer d’excellentes performances de contact électrique.

 

Tous les boulons de contact en alliage d’aluminium présentent une tête de cisaillement ; ces boulons ne peuvent pas être retirés une fois que leur tête a été cisaillée. La connexion à la broche solide de l’appareillage est réalisée en serrant la paume en forme de V de la cosse sur la broche solide à l’aide de la bague de retenue et de la vis en acier inoxydable. La bague de retenue, bien qu’elle soit libre de pivoter de +/-45°, est conçue de telle sorte qu’elle ne puisse pas tomber pendant l’installation.

 

Les vis à bague de retenue sont équipées de boulons classiques et sont donc amovibles. Cette caractéristique offre la possibilité de déconnecter la cosse de câble de l’appareillage de connexion si nécessaire. Le BLMC est conçu pour répondre aux exigences de la norme IEC 61238-1 classe A. 

barre grise

Principales caractéristiques

  • Large gamme d’applications couvertes avec seulement deux tailles de cosses pour simplifier vos besoins de stockage.
  • Peuvent être utilisées avec presque tous les types de conducteurs et de matériaux.
  • Les vis à tête de cisaillement à contrôle du couple garantissent un excellent contact électrique 
  • Installation facile avec un outil standard
  • Conception préétablie pour une adaptation parfaite aux appareillages de connexion moyenne tension à broches solides, y compris les appareillages Magnefix.
barre grise
barre grise
FAQ

Question : de quoi sont faites les cosses mécaniques de boulons de cisaillement de TE ? 

Réponse : nos cosses mécaniques en aluminium BLMC sont faites de boulons de tête de cisaillement en alliage d’aluminium étamé et en alliage d’aluminium.

 

Question : à quoi servent les cosses mécaniques en aluminium de TE ? 

Réponse : nos cosses BLMC sont utilisées pour connecter des conducteurs en aluminium ou en cuivre à des barres d’aluminium et de cuivre.

 

Question : comment installer les cosses mécaniques en aluminium de TE ? 

Réponse : il suffit d’une clé standard pour serrer les boulons de tête de cisaillement qui contrôlent le couple de serrage.

 

Question : quelle est la capacité de charge de courant maximale des cosses mécaniques en aluminium de TE ?

Réponse : nos cosses mécaniques de boulons de cisaillement sont limitées par la capacité de charge de courant maximale du conducteur.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Vis autocassante

Fonctionnalités de configuration

  • Inspection visuelle  Oui

  • Nombre de vis  2

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 42

Caractéristiques du corps

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Aluminium, Cuivre

  • Type de conducteur  Câblé, Massif, Sectoral

  • Matériau  Aluminium

  • Avec paroi interne  Oui

Dimensions

  • Dimension de la vis (cote sur plats) (mm) 13

  • Diamètre intérieur (mm) 22

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1/0 – 4/0, 4/0 – 500, 4 – 2, 4 – 2/0, 4 – 4/0

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 25 – 70, 95 – 240, 10 – 50, 16 – 95, 25 – 95, 50 – 95, 25 – 35

  • Diamètre du trou de bornage  16.3

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Utilisation extérieure, Utilisation intérieure

  • Type de produit  Cosse à vis autocassante

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEC 61238-1 Class A

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Autre

  • Type de gabarit du conducteur  Métrique

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLMC-MFX

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue