Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos cosses de vis autocassante BLMC avec palme concentrique se composent d’un corps étamé, de vis autocassantes et d’inserts pour les petites tailles de conducteurs. Fabriqués en alliage d’aluminium spécial, ces boulons de contact sont des vis autocassantes à tête hexagonale à double cisaillement.

Les boulons sont traités avec un agent hautement lubrifiant. Les boulons de contact sont inamovibles une fois que leur tête a été cisaillée.

Le corps de la cosse est constitué d’un alliage d’aluminium étamé à haute résistance. La surface interne des trous du conducteur est rainurée.

Nos cosses mécaniques boulonnées conviennent aux applications extérieures et intérieures et sont disponibles avec des tailles de trous de palme de 16 mm.

barre

Principales caractéristiques

  • Large éventail d’applications
  • Modèle compact
  • Peuvent être utilisées avec presque tous les types de conducteurs et de matériaux.
  • Les vis à tête de cisaillement à contrôle du couple garantissent un bon contact électrique
  • Installation facile avec clé de prise standard
  • Conception préétablie pour une adaptation parfaite aux accessoires de câbles moyenne tension jusqu’à 42 kV
  • Testé selon la classe A de la norme CEI 61238-1
barre
barre
FAQ

Foire aux questions

Question : De quoi sont faites les cosses de vis autocassante de TE avec une palme concentrique ?

Réponse : Nos cosses de vis autocassante sont constituées d’un corps en alliage d’aluminium étamé et de boulons de tête de cisaillement en alliage d’aluminium.

 

Question : Quelles sont les utilisations des cosses de vis autocassante avec une palme concentrique ?

Réponse : Nos cosses de vis autocassante en aluminium sont utilisées pour connecter des conducteurs en aluminium ou en cuivre à des barres d’aluminium et de cuivre.

 

Question : Comment puis-je installer les cosses de vis autocassante en aluminium ?

Réponse : Il suffit d’une clé standard pour serrer les boulons vis autocassante qui contrôlent le couple de serrage.

 

Question : Quelle est la capacité de charge de courant maximale des cosses de vis autocassante ?

Réponse : Nos cosses de vis autocassante sont limitées par la capacité de charge de courant maximale du conducteur.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Vis autocassante

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de vis  1, 2, 3, 4

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 42

Caractéristiques du corps

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Aluminium, Cuivre

  • Type de conducteur  Câblé, Massif, Sectoral

  • Matériau  Aluminium

Dimensions

  • Dimension de la vis (cote sur plats) (mm) 13, 19, 22, 27

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 300 – 500, 4/0 – 500, 4 – 4/0, 500 – 600

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 800, 500 – 630, 185 – 400, 240 – 400, 95 – 240, 150 – 240, 25 – 95, 150 – 185, 240 – 300, 150 – 300

  • Diamètre du trou de bornage  16.3

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Utilisation extérieure, Utilisation intérieure

  • Type de produit  Connecteur à vis autocassante, Cosse à vis autocassante

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLMC

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue