Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de broche
Ouverture papillon
-
Boîtier du capteur
SOIC-14
-
Type de capteur de pression
Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie
-
Type de pression
Absolu | Différentiel | Jauge
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
1,8 – 3,6
Dimensions
-
Largeur
7.9 mm [ .311 in ]
-
Longueur
12.5 mm [ .492 in ]
-
Hauteur (mm)
6.3 | 9.7
-
Hauteur (in)
.248 | .381
Conditions d’utilisation
-
Pression (psi)
1 | 2 | 5 | 15 | 30
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Interface de sortie
I²C et SPI (mode 0, 3)
-
Plage de pression d'épreuve
60 psi
-
Type de signal de sortie
ADC 24 bit
-
Précision de la pression
± 0,5 % PPE | ±0.25% Span
Caractéristiques de l’emballage
-
Configuration des ports
Pointe double | Pointe simple | Tube simple
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-BLPS0003