Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Il est optimisé pour les altimètres et les variomètres avec une résolution d’altitude de 20 cm. Le module du capteur comprend un capteur de pression à haute linéarité et un CAN ΔΣ 24 bits ultra-basse consommation avec des coefficients internes étalonnés en usine. Il fournit la pression  et la température  sous la forme  d’une valeur  numérique  précise  de  24  bits  ainsi que différents  modes de fonctionnement  qui permettent  à  l’utilisateur  d’optimiser  la  vitesse de conversion  et  la  consommation  de courant.  Une sortie de température  haute  résolution  permet  l’implémentation  d’une  fonction  d’altimètre/de thermomètre  sans capteur supplémentaire. Le MS5803-02BA peut être interfacé  avec  presque  tous   types de microcontrôleurs.  Le  protocole de communication  est  simple,  sans  la  nécessité  de  programmer  des registres  internes  dans  l’appareil.  La  protection  en gel  et  le capuchon antimagnétique  en  acier inoxydable  permet  de  l’utiliser  dans  les montres offrant une fonction  boussole/altimètre résistant  à une immersion de 100 m dans l’eau. Cette nouvelle génération de modules de capteurs est  basée  sur  la technologie  MEMS  de pointe.  Elle  bénéficie  de l’expérience et du savoir-faire  éprouvés de MEAS  Switzerland  dans  la  fabrication  en  grand  volume  de  modules  d’altimètres,  largement  utilisés  depuis  plus d’une décennie. Le principe de détection utilisé conduit à une très faible hystérésis et à une grande stabilité du signal de pression et de température.  

AVANTAGES

  • Module haute résolution, 20 cm  
  • Conversion rapide jusqu’à 1 ms 
  • Faible puissance, 1 µA (veille < 0,15 µA) 
  • Capteur  de pression numérique intégré (24 bits ΔΣ ADC)  
  • Tension d’alimentation, 1,8 à 3,6 V 
  • Plage de fonctionnement : 300 à 1 100 mbars, -40 à +85 °C
  • Plage de pression étendue : 10 à 2 000 mbars
  • Interface I2C  et SPI (Mode 0, 3) 
  • Aucun composant externe (oscillateur interne) 
  • Excellente stabilité à long terme  
  • Hermétique pour les appareils extérieurs

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Montable en surface

  • Type de capteur de pression  Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie

  • Type de pression  Absolu

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 1,8 – 3,6

Dimensions

  • Largeur  6.2 mm [ .244 in ]

  • Longueur  6.4 mm [ .251 in ]

  • Hauteur  2.8 mm [ .11 in ]

Conditions d’utilisation

  • Pression  2 bar [ 29 psi ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Résolution  .024

  • Interface de sortie  I²C et SPI (mode 0, 3)

  • Pression (inH2O) 802.92

  • Pression (mmHG) 1500.12

  • Plage de pression d'épreuve  10 bars

  • Type de signal de sortie  ADC 24 bit

  • Précision de la pression  ± 2,5 mbar

Autre

  • Options du capteur  Fluoro Gel, Sans option

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLPS0010

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue