Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Il est optimisé pour les systèmes de mesure de la profondeur avec une résolution de profondeur d’eau de 1 cm et moins. Le module capteur comprend un capteur de pression à haute linéarité et un CAN ΔΣ 24 bits ultra-basse consommation avec des coefficients internes étalonnés en usine. Il fournit la pression et la température sous la forme d’une valeur numérique précise de 24 bits ainsi que différents modes de fonctionnement qui permettent à l’utilisateur d’optimiser la vitesse de conversion et la consommation de courant. Une sortie température haute résolution permet la mise en œuvre d’un système de mesure de la profondeur et d’une fonction thermomètre sans capteur supplémentaire. Le MS5803-14BA peut être interfacé avec presque tous types de microcontrôleur. Le protocole de communication est simple, sans la nécessité de programmer des registres internes dans l’appareil. La protection en gel et le bouchon en acier inoxydable antimagnétique protègent contre une surpression de 30 bars et sont résistants à l’eau. Cette nouvelle génération de modules de capteurs est basée sur la technologie MEMS de pointe. Elle bénéficie de l’expérience et du savoir-faire éprouvés d’Intersema dans la fabrication en grand volume de modules sous pression, largement utilisés depuis plus d’une décennie. Ce principe de détection utilisé conduit à une très faible hystérésis et à une grande stabilité du signal de pression et de
température.

AVANTAGES

  • Module haute résolution : 0,2 mbar 
  • Conversion rapide jusqu’à 1 ms 
  • Faible puissance, 1 µA (veille < 0,15 µA) 
  • Capteur  de pression numérique intégré (24 bits ΔΣ ADC)  
  • Tension d’alimentation, 1,8 à 3,6 V 
  • Plage de fonctionnement : 0 à 14 bars, -40 à +85 °C 
  • Interface I2C et SPI (Mode 0,3) 
  • Aucun composant externe (oscillateur interne) 
  • Excellente stabilité à long terme 
  • Hermétique pour les appareils extérieurs
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Montable en surface

  • Type de capteur de pression  Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie

  • Type de pression  Absolu

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 1,8 – 3,6

Dimensions

  • Largeur  6.2 mm [ .244 in ]

  • Longueur  6.4 mm [ .251 in ]

  • Hauteur  2.8 mm [ .11 in ]

Conditions d’utilisation

  • Pression  14 bar [ 203.05 psi ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Résolution  .04, .2

  • Interface de sortie  I²C et SPI (mode 0, 3)

  • Pression (inH2O) 5620.48

  • Pression (mmHG) 10500.86

  • Plage de pression d'épreuve  30 bars

  • Type de signal de sortie  ADC 24 bit

  • Précision de la pression  '-200 à +100 mbar

Autre

  • Options du capteur  Gel blanc, Sans option

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLPS0013

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue