Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur
Montable en surface
-
Type de capteur de pression
Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie
-
Type de pression
Absolu
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
1,5 – 3,6
Dimensions
-
Largeur
3.3 mm [ 0,13 in ]
-
Longueur
3,3 mm [ 0,129 in ]
-
Hauteur
2,75 mm [ 0,108 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résolution
.2
-
Interface de sortie
I2C
-
Plage de pression d'épreuve
50 bars
-
Type de signal de sortie
ADC 24 bit
-
Précision de la pression
± 1,5 mbar
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-BLPS0017