Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

It is intended for high volume applications where small size, light weight, low cost, and compatibility with automated assembly equipment are required. The pressure sensor is available with a gage or absolute pressure sensing  chip  that  is attached to a surface mountable ceramic  substrate.  A plastic cap is attached  to the  ceramic substrate, protecting the chip and providing the pressure port. The  devices are shipped  in  plastic  anti-static  shipping tubes for use with automated production equipment. The drawing shows a standard tube version. Ports are also available with a narrow hole or a large hole to interface with the pressure media.

BENEFITS

  • PC Board Mountable Pressure Sensor
  • 0-60 mV Output
  • Gage and Absolute
  • Low Cost
  • Surface Mount Package
  • ±0.25% Pressure Non Linearity
  • 3 Pressure Port Options
  • Solid State Reliability
  • Low Power
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Dimensions

  • Largeur  7.6 mm [ .299 in ]

  • Hauteur (mm) 9,02, 3,43

  • Hauteur (in) .355, 0,135

  • Longueur  7.6 mm [ .3 in ]

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Montable en surface

  • Type de capteur de pression  Capteurs de pression à sortie mV

  • Type de pression  Absolu, Jauge

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 3

Conditions d’utilisation

  • Pression (psi) 30, 100, 15, 5

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  60 mV

  • Précision de la pression  ± 0,25 % de non-linéarité

Autre

  • Options du capteur  Sans option, Tube, Trou étroit

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme aux exemptions

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLPS0021

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue