Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur
Montable en surface
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression
Jauge
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
5
Dimensions
-
Largeur
7.6 mm [ .299 in ]
-
Longueur
7.6 mm [ .3 in ]
-
Hauteur
4.28 mm [ 0,168 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
12
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve
10 bars
-
Type de signal de sortie
150 mV
-
Précision de la pression
± 0,05/0,15 % de non-linéarité à PE
Autre
-
Options du capteur
Linéarité élevée avec gel transparent
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-BLPS0026