Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

L’appareil se compose d’une matrice de capteur de pression micro-usinée en silicium montée sur un support en céramique de 6,2 x 6,4 mm. Le MS54XX peut être livré dans une version à haute sensibilité donnant une tension de sortie maximale ou dans une version à haute linéarité. Les deux versions fournissent une tension de sortie directement proportionnelle à la pression appliquée. 

AVANTAGES

  • Plage de pression absolue de 1, 7, 12 et 70 bars  
  • Non compensé  
  • Capteur micro-usiné en silicium piézorésistif
  • Montage en surface miniature 
  • Support en céramique 
  • Faible bruit, haute sensibilité, haute linéarité
  • Emballage SMD à faible coût 
  • Petite taille 
  • Haute fiabilité, faible dérive 
  • Plage de fonctionnement de -40 °C à +125 °C
  • Gel de protection contre l’humidité et l’eau
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Dimensions

  • Largeur  6.2 mm [ .244 in ]

  • Hauteur  2,88 mm [ 0,113 in ]

  • Longueur  6.4 mm [ .251 in ]

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Montable en surface

  • Type de capteur de pression  Capteurs de pression à sortie mV

  • Type de pression  Absolu

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 5

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Précision de la pression  ± 0,05 % ou ± 0,2 % de non-linéarité

Autre

  • Options du capteur  Sans option

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme aux exemptions

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLPS0028

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue