Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur
Montable en surface
-
Type de capteur de pression
Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie
-
Type de pression
Absolu
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
2,2 – 3,6
Dimensions
-
Largeur
6.2 mm [ .244 in ]
-
Longueur
6.4 mm [ .251 in ]
-
Hauteur
2.8 mm [ .11 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résolution
.1
-
Type de signal de sortie
ADC 16 bit
-
Précision de la pression
± 1,5 mbar
Autre
-
Options du capteur
Sans option
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-BLPS0033