Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur
Montable en surface
-
Type de capteur de pression
Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie
-
Type de pression
Absolu
Caractéristiques électriques
-
Tension d’alimentation (V)
1,5 – 3,6
Dimensions
-
Hauteur du produit
.9 mm [ .035 in ]
-
Longueur du produit
3 mm [ .118 in ]
-
Largeur du produit
3 mm [ .118 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
ADC 24 bit
-
Précision de la pression
± 4 mbar
-
Résolution
.016
Autre
-
Options de capteur
Sans option
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-BLPS0037