Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de pression | Plage de pression d'épreuve | Pression | Type de signal de sortie | Tension d'alimentation | Options du capteur | Conformité aux VLE de l'UE |
---|
| 4525-DS5A001DPF | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Revêtement en gel | - |
| 4525-DS5A005DSF | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Revêtement en gel | - |
| 4525-SS3A100GP | PDF 3D | Absolu | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 3,3 V | Sans option | - |
| 4525-TP3A005GPF | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 3,3 V | Revêtement en gel | - |
| 4525-DS3A002DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 3,3 V | Sans option | - |
| 4525-SS5A015AL | PDF 3D | Absolu | 300 psi | 1.034 bar | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Sans option | - |
| 4525-TP5A030CP | PDF 3D | Composé | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Sans option | - |
| 4525-MM5A150GPF | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Revêtement en gel | - |
| 4525-SS5B030AS | PDF 3D | Absolu | 300 psi | - | 5 - 95 % Vcc | 5 V | Sans option | - |
| 4525-DS5A002GP | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Sans option | - |
| 4525-SS5B150AS | PDF 3D | Absolu | 300 psi | - | 5 - 95 % Vcc | 5 V | Sans option | - |
| 4525-DS3A001DP | PDF 3D | Différentiel | - | - | 10 - 90 % Vcc | 3,3 V | Sans option | - |
| 4525-DS5B001DSF | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 5 - 95 % Vcc | 5 V | Revêtement en gel | - |
| 4525-TP5B005GP | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 5 - 95 % Vcc | 5 V | Sans option | - |
| 4525-DS3A030DPF | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 3,3 V | Revêtement en gel | - |
| 4525-DS3A100DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 3,3 V | Sans option | - |
| 20005831-01 | PDF 3D | Absolu | 300 psi | - | 5 - 95 % Vcc | 5 V | Revêtement en gel | - |
| 20008347-00 | PDF 3D | Sous vide | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Sans option | - |
| 4525-DS3B001GPF | PDF 3D | Jauge | 300 psi | .068 bar | 5 - 95 % Vcc | 3,3 V | Revêtement en gel | - |
| 4525-DS5A015DPF | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Revêtement en gel | - |
| 4525-TP5A150GP | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Sans option | - |
| 4525-SS5B050AS | PDF 3D | Absolu | 300 psi | 3.44 bar | 5 - 95 % Vcc | 5 V | Sans option | - |
| 4525-TP3A030GP | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 3,3 V | Sans option | - |
| 4525-DS5B100DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | 6.89 bar | 5 - 95 % Vcc | 5 V | Sans option | - |
| 4525-SS5A005GP | PDF 3D | Jauge | 300 psi | .344 bar | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Sans option | - |
| 4525-SS3A100AP | PDF 3D | Absolu | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 3,3 V | Sans option | - |
| 4525-SS5A100GP | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Sans option | - |
| 4525-SS5B015AP | PDF 3D | Absolu | 300 psi | 1.034 bar | 5 - 95 % Vcc | 5 V | Sans option | - |
| 4525-DS3A005DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | .344 bar | 10 - 90 % Vcc | 3,3 V | Sans option | - |
| 4525-SS3A030APF | PDF 3D | Absolu | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 3,3 V | Revêtement en gel | - |
| 4525-DS3A015DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 3,3 V | Sans option | - |
| 4525-SS5A030GP | PDF 3D | Jauge | 300 psi | 2.068 bar | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Sans option | - |
| 4525-DS3A030DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 3,3 V | Sans option | - |
| 4525-DS5A001GPF | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Revêtement en gel | - |
| 4525-DS5A002DSF | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Revêtement en gel | - |
| 4525-DS5A015DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | 1.034 bar | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Sans option | - |
| 4525-SS5A150GP | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Sans option | - |
| 4525-TP5A030AP | PDF 3D | Absolu | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Sans option | - |
| 4525-DS5A001DP | PDF 3D | Différentiel | 1 psi | .068 bar | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Sans option | - |
| 4525-TP5A005GSF | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 10 - 90 % Vcc | 5 V | Revêtement en gel | - |