Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur
TO-8
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression
Jauge
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA)
1.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
100 mV
-
Précision de la pression
±0,3 % plage de non-linéarité
Autre
-
Options du capteur
O.D. Tube, Port supérieur
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-BLPS0052