Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Ces capteurs offrent d’excellentes performances et une stabilité à long terme.  

Des plages de pression manométrique et absolue de 0-2 à 0-250 psi sont disponibles. La compensation intégrale de la température est assurée sur une plage de 0 à 50 °C à l'aide de résistances réglées au laser. Une résistance supplémentaire ajustée au laser est incluse pour normaliser les variations de sensibilité à la pression en programmant le gain d'un amplificateur différentiel externe. Cela permet une interchangeabilité de sensibilité de ±1 %. 

AVANTAGES

  • Capteur de pression montable sur circuit imprimé 
  • Sortie 0 à 100 mV 
  • Excitation du courant 
  • Manométrique et absolue 
  • Compensé en température 
  • Conditionnement TO-8 
  • Plage de température compensée  de 0 ºC à 50 ºC 
  • ±0,1 % de non-linéarité 
  • Plage de mesure interchangeable de 1,0 % (fournie par la résistance de réglage du gain) 
  • Fiabilité grâce à la technologie de semi-conducteur 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  TO-8

  • Type de capteur de pression  Capteurs de pression à sortie mV

  • Type de pression  Différentiel

Dimensions

  • Diamètre du produit  11,4 mm [ 0,448 in ]

  • Hauteur  19.4 mm [ .763 in ]

Caractéristiques électriques

  • Courant d'alimentation (mA) 1.5

Conditions d’utilisation

  • Pression (psi) 5, 15, 2

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  100 mV

  • Précision de la pression  ±0,1 % plage de non-linéarité

Autre

  • Options du capteur  Sans option, Tube

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme aux exemptions

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLPS0055

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue