Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Optimisé pour les appareils électroniques grand public, tels que les bracelets connectés, les drones et les dispositifs électroniques portables, le boîtier robuste du capteur MS5837-02BA lui permet de résister aux environnements difficiles souvent rencontrés par ces applications. Ce capteur, reposant sur la technologie MEMS, est un capteur de pression à haute linéarité, doté d'une sortie numérique de 24 bits (I2C) de faible puissance et d'une résolution d'altitude de 13 cm au niveau de la mer. Ce capteur permet d'effectuer des mesures haute résolution telles que le comptage de volées d'escaliers Ce micro-altimètre ultra-compact offre une grande souplesse de conception et constitue l'un des plus petits capteurs étanches remplis de gel du marché. Le boîtier de capteur robuste est composé de pièces en céramique et en métal. La conception au niveau de la carte permet d'obtenir des mesures de pression (±0,5 mbar) et de température (±2 ºC) très précises. S'appuyant sur la gamme d'altimètres numériques ultra-compacts série MS5837 de TE Connectivity (TE), ces modèles de 2 bars ont une meilleure endurance dans les environnements difficiles. Ils possèdent un blindage intégré pour réduire le bruit des signaux et les interférences. Notre MS5837-02BA a une performance inégalée et offre la fiabilité et la précision que l'on attend d'une grande marque, gage de confiance.

Caractéristiques

  • Boîtier céramique et métallique : 3,3 x 3,3 x 2,75 mm
  • Module haute résolution : 13 cm
  • Tension d'alimentation : 1,5 à 3,6 V
  • Faible puissance : 0,6 µA (veille ≤0,1 µA à 25 °C)
  • Capteur de pression numérique intégré (24 bits ΔΣ ADC)
  • Interface I2C
  • Plage de fonctionnement : de 300 à 1 200 mbar, -20 à +85 °C
  • Sans composant externe (oscillateur interne)
  • Joint torique de 1,8 x 0,8 mm pour une étanchéité à l'eau
  • Version longue durée (option)
  • Version blindée (option)

Applications

  • Bracelets connectés
  • Drones
  • Technologies portables
  • Compteurs de vélo
  • Systèmes barométriques/altimétriques mobiles
  • Cigarettes électroniques
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Montable en surface

  • Type de capteur de pression  Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie

  • Type de pression  Absolu

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 1,5 – 3,6

Dimensions

  • Largeur  3.3 mm [ 0,13 in ]

  • Longueur  3,3 mm [ 0,129 in ]

  • Hauteur  2,75 mm [ 0,108 in ]

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 2

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Résolution  .016

  • Interface de sortie  I2C

  • Plage de pression d'épreuve  10 bars

  • Type de signal de sortie  ADC 24 bit

  • Précision de la pression  ± 0,5 mbar

Autre

  • Options du capteur  Blindé

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLPS0059

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit

Mikroe, Click Board et mikroBUS sont des marques commerciales de MikroElektronika DOO.