Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les capteurs moyenne pression SMI offrent diverses options d’emballage, notamment le boîtier SOIC-10 à faible encombrement pour les applications nécessitant des composants miniaturisés.

Les SM4000/SM1000 sont des capteurs MEMS moyenne pression de 2,5 à 30 PSI disponibles en configuration de jauge, différentielle et différentielle asymétrique.   

Cette série propose un boîtier SOIC-16 standard JEDEC avec des options de portage vertical ou horizontal ou un boîtier SOIC-10 JEDEC avec un portage vertical. Avec le double port, une mesure de référence est possible pour limiter les erreurs dues aux changements de pression ambiante.

La combinaison d’un capteur de pression avec un ASIC de conditionnement de signal dans un boîtier unique simplifie l’utilisation de capteurs de pression avancés micro-usinés en silicium. Le capteur de pression peut être monté directement sur circuit imprimé standard. Un signal de pression calibré de haut niveau peut être acquis à partir de l’interface numérique. Vous n’aurez donc pas besoin de circuits supplémentaires, tels qu’un réseau de compensation ou un microcontrôleur contenant un algorithme de correction personnalisé.

 

Avantages

  • Plages de pression : de 2,5 à 30 PSI
  • Type de pression : jauge, différentielle, différentielle asymétrique
  • Interface de sortie numérique et analogique I2C 16 bits disponible
  • Bande d’erreurs totale : ±1 % FS (numérique) et ±1,5 % FS (analogique)
  • Sortie calibrée en pression et compensée en température
  • Plage de température compensée : de -20 à 85 °C

Applications

  • Surveillance des patients
  • Dispositifs de ventilation : PPC, ventilateur, concentrateur et conservateur d’oxygène
  • Instrumentation de débit d’air et de gaz
  • CVCR
  • Mesure du niveau de liquide
  1. Présentation des capteurs de pression SMI (anglais)

Les capteurs basse pression SMI de TE Connectivity (TE) offrent une grande précision et une stabilité à long terme dans des boîtiers compacts et robustes pour les applications industrielles et médicales. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

FAQ

FOIRE AUX QUESTIONS

  • Quelle est la pression d’étanchéité (pression maximale qu’un appareil tolère sans cesser de fonctionner dans les spécifications (sans perte de précision) après retour à la plage de pression de fonctionnement) pour les capteurs SM4000 et SM1000 ?

La pression d’étanchéité pour les capteurs ayant une plage de pression de fonctionnement maximale allant jusqu’à 7,5 psi est de 25 PSI, respectivement 45 PSI pour les appareils ayant une plage de pression de fonctionnement maximale allant jusqu’à 30 PSI. 

 

  • Quelle est la pression de rupture (pression à partir de laquelle la pièce subit des dommages permanents) des capteurs SM4000 et SM1000 ?

La pression de rupture pour les capteurs avec une plage de pression de fonctionnement maximale allant jusqu’à 7,5 psi est de 40 PSI, respectivement 75 PSI pour les appareils avec une plage de pression de fonctionnement maximale allant jusqu’à 30 PSI. 

 

  • Quelle est la différence entre la pression différentielle et la pression de jauge ?

Pression différentielle

dP=P1-P2 est la différence de pression entre deux points, 1 et 2. P1 et P2 sont des pressions respectives aux deux points. Ces points peuvent, par exemple, être les deux extrémités d’un limiteur de débit d’air dans un système CVC, d’un filtre dans un système CVC, ou d’un système de ventilation pour détecter et contrôler le débit d’air inspiré/expiré.


Pression de jauge

Il s’agit de la différence de pression par rapport à la pression atmosphérique. Généralement (mais pas toujours), la pression de jauge est supérieure à la pression atmosphérique. Les capteurs de pression de jauge sont donc calibrés pour que leur sortie soit au minimum identique à la pression atmosphérique et augmente à partir de là. Les capteurs de pression de jauge sont utilisés pour mesurer la pression dans un collecteur, par exemple.

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  SOIC-10, SOIC-16

  • Type de capteur de pression  Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie

  • Type de pression  Différentiel, Jauge

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 3, 5, 3,3 – 5

Dimensions

  • Largeur (mm) 6.1, 10.31

  • Largeur (in) .24, .405

  • Longueur (mm) 3.8, 10,26

  • Longueur (in) 0,403, 0,149

  • Hauteur (mm) 9, 9,32

  • Hauteur (in) .354, .366

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) .344, 1.03

  • Pression (psi) 5, 15

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 105, -20 – 85

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -4 – 185, -40 – 221

Fonctionnement/Application

  • Interface de sortie  I²C

  • Pression (inH2O) 138.39, 415.19

  • Pression (mmHG) 258.57, 775.72

  • Plage de pression d'épreuve  25 psi, 45 psi

  • Type de signal de sortie  10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit

  • Précision de la pression  ± 1,5 % PE, ± 1 % PE

Caractéristiques de l’emballage

  • Configuration des ports  Double vertical, Vertical unique

Autre

  • Options du capteur  Double sortie, Raccord cannelé, Sans option

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLPS0064

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue