Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  SOIC-16

  • Type de capteur de pression  Capteurs de pression à sortie mV

  • Type de pression  Jauge

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 6,5

Dimensions

  • Largeur  10.34 mm [ 0,407 in ]

  • Longueur  10,26 mm [ 0,403 in ]

  • Hauteur  8,57 mm [ 0,337 in ]

Fonctionnement/Application

  • Plage de pression d'épreuve  1.5 psi

  • Type de signal de sortie  45 mV

  • Précision de la pression  ± 0,2 % PE

Caractéristiques de l’emballage

  • Configuration des ports  Vertical unique

Autre

  • Options du capteur  Tube long

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLPS0076

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue