Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de broche
Patins pour montage en surface
-
Boîtier de capteur
8 broches CMS
-
Type de capteur de pression
Capteur de pression numérique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie
-
Type de pression
Différentiel
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
2,7 – 3,6
Dimensions
-
Hauteur
8.9 mm [ .35 in ]
-
Longueur
17.6 mm [ .692 in ]
-
Largeur
11,2 mm [ .44 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
0, .001, .002, .003, .005, .01, .012, .025, .05
-
Pression (psi)
.003, .007, .014, .036, .05, .07, .072, .145, .174, .181, .362, .725
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-20 – 80
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-4 – 176, -2 – 176
Fonctionnement/Application
-
Interface de sortie
I²C
-
Pression (inH2O)
.1, .2, .401, 1, 1.4, 2, 4.01, 4.82, 5.02, 10, 10.04, 20.09
-
Pression (mmHG)
.187, .375, .75, 1.87, 2.62, 3.75, 7.5, 9, 9.37, 18.75, 37.5
-
Plage de pression d'épreuve
2 bars
-
Précision de la pression
± 0,5 % PE
Caractéristiques de l’emballage
-
Configuration des ports
Double horizontal, Double port latéral
Autre
-
Options du capteur
Sans option, Tube court
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-BLPS0082