Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

La technologie innovante LME se caractérise par une sensibilité supérieure, notamment pour les pressions ultra-basses. Le débit de gaz extrêmement faible traversant le capteur assure une grande immunité à la contamination par la poussière et une longue tubulure par rapport aux autres capteurs de pression basés sur le débit.

Avantages

  • La pression ultra-basse varie de 25 à 2 500 Pa (0,1 à 10 inH2O)
  • Capteur de pression basé sur la mesure thermique du micro-flux
  • Impédance à haut débit
  • Fuite à très faible débit
  • Haute immunité face à la poussière 
  • Perte HO au niveau de la sensibilité dans les tubes longs
  • Stabilité et précision exceptionnelles à long terme grâce aux techniques de compensation et de linéarisation du décalage en temps réel
  • Stabilité du décalage à long terme supérieure à 0,1 Pa/an
  • Précision totale supérieure à 0,5 % FS standard
  • Capteur de température sur puce
  • Sorties SPI et analogiques numériques linéarisées
  • Faible encombrement, profil mince, seulement 9 mm de hauteur, et boîtier robuste
  • Orifices de pression pour collecteurs directs
  • Polyvalence supérieure pour s’adapter aux adaptateurs de montage et aux collecteurs spécifiques à l’application
  • Volume interne réduit et option de montage sur collecteur pour purger rapidement
  • Pas de sensibilité de position

Applications

Médical

  • Ventilateurs
  • Spiromètres
  • PPC
  • Équipement de diagnostic du sommeil
  • Nébuliseurs
  • Conservateurs/concentrateurs d’oxygène
  • Insufflateurs/endoscopie

Industriel

  • CVC
  • VAV
  • Surveillance de filtre
  • Contrôle de brûleur
  • Piles à combustible
  • Détection de fuite de gaz
  • Comptage de gaz
  • Hotte aspirante
  • Instrumentation
  • Systèmes de sécurité
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Dimensions

  • Largeur  11,2 mm [ .44 in ]

  • Hauteur  8.9 mm [ .35 in ]

  • Longueur  17.6 mm [ .692 in ]

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  8 broches CMS

  • Style de broche  Patins pour montage en surface

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression numérique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie

  • Type de pression  Différentiel

Fonctionnement/Application

  • Interface de sortie  SPI, Analogique

  • Pression (inH2O) 5.02, 10.04, 4.01, 2, 1, .401, .1, .2

  • Pression (mmHG) 9.37, 3.75, .75, .375, .187, 18.75, 1.87

  • Plage de pression d'épreuve  2 bars

  • Précision de la pression  ± 0,5 % PE

Caractéristiques de l’emballage

  • Configuration des ports  Double horizontal, Double port latéral

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 4,75 – 5,25

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) .025, .002, .005, .01, 0, .001, .012

  • Pression (psi) .014, .181, .036, .362, .007, .003, .072, .145

Autre

  • Options du capteur  Sans option, Tube court

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLPS0083

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue