Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les capteurs sont calibrés, compensés en température et linéarisés, et atteignent une très grande précision totale. Ils sont destinés à être utilisés avec des gaz secs et non corrosifs. Les boîtiers SMT miniatures permettent un montage sur PCB peu encombrant et une flexibilité de conception OEM maximale. Tous les capteurs de pression HCE peuvent être modifiés en fonction des exigences spécifiques du client.

Avantages

  • Plage de pression de 10 mbar à 5 bar, pression absolue, jauge ou différentielle
  • Plages de pression barométrique
  • Sortie analogique et bus SPI numérique
  • Conditionnement du signal ASIC de précision
  • Étalonné et compensé en température
  • Boîtiers SMD miniatures

Applications

  • Appareils médicaux
  • Instrumentation
  • CVC
  • Commandes industrielles
  • Commandes pneumatiques
  • Contrôles environnementaux
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Style de broche  Style J

  • Boîtier du capteur  8 broches CMS

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression numérique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie

  • Type de pression  Absolu, Différentiel, Jauge

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 2,7 – 3,3, 4,5 – 5,5

Dimensions

  • Largeur (mm) 15.9, 17.7, 19.1

  • Largeur (in) .625, .696, 0,751

  • Longueur  16.7 mm [ .657 in ]

  • Hauteur (mm) 8.2, 11.64, 8,26

  • Hauteur (in) .458, 0,322, 0,325

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) .01, .02, .05, .1, .2, .5, 1, 1.1, 2, 5

  • Pression (psi) .145, .29, .725, 1.45, 2.9, 7.25, 8.7, 14.5, 15.95, 29, 72.5, 72.51

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Résolution  14

  • Interface de sortie  Analogique, SPI

  • Pression (inH2O) 4.01, 8.03, 20.09, 40.18, 80.37, 200.9, 200.93, 241.11, 401.8, 442.05, 803.72, 2009.3, 2009.32

  • Pression (mmHG) 2.95, 5.9, 7.5, 14.7, 15, 17.71, 37.5, 75, 147.65, 150, 750.06, 825.06, 1500, 3750.3, 375.03 – 375.05

  • Plage de pression d'épreuve  1.2 bar, 250, 2 bars, 3 bars, 500, 6 bars, 750 mbar, 7 bars

  • Type de signal de sortie  0,25 – 2,25 V, 0,25 – 4,25 V, 0,5 – 2,5 V, 0,5 – 4,5 V, SPI 14 bit

  • Précision de la pression  ± 0,5 % PPE, ± 1,0 % PPE

Caractéristiques de l’emballage

  • Configuration des ports  Double port latéral, Double port latéral opposé, Pointe double, Pointe simple, Port latéral simple

Autre

  • Options du capteur  Gammes personnalisées, Raccord cannelé, Sans option, Tube

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLPS0085

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue