Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les capteurs sont étalonnés, compensés en température et linéarisés et utilisent une technique de compensation spéciale pour obtenir une stabilité de décalage très élevée et pratiquement aucune sensibilité de position. Ils sont destinés à être utilisés avec des gaz secs et non corrosifs. Les boîtiers SMT et SIL miniatures permettent un montage sur circuit imprimé peu encombrant et une flexibilité de conception OEM maximale. Tous les capteurs de pression HCLA peuvent être modifiés en fonction des exigences spécifiques du client.

Avantages

  • Plages de pression de 0 à 2,5 jusqu’à 0 à 75 mbar, de 0 à ±2,5 jusqu’à 0 à ±75 mbar, différentielle ou jauge 
  • Sortie : 0,25 à 4,25 V et bus I²C (SPI en option)
  • Conditionnement ASIC de précision
  • Étalonné et compensé en température
  • Boîtiers SMT et SIL miniatures

Applications

  • Appareils médicaux
  • Instrumentation
  • CVC
  • Commandes industrielles
  • Commandes pneumatiques
  • Contrôles environnementaux
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Style de broche  Style J

  • Boîtier du capteur  8 broches CMS, SIL 4 broches

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression numérique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie

  • Type de pression  Différentiel, Jauge

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 4,5 – 5,5

Dimensions

  • Largeur (mm) 15.9, 19.1, 26.3, 27,85

  • Largeur (in) .625, 1.03, 1.09, 0,751

  • Longueur (mm) 12.7, 15.9, 16.7, 19.1

  • Longueur (in) .5, .625, .657, .751

  • Hauteur (mm) 7.7, 8.2, 8,26, 4,68

  • Hauteur (in) .303, 0,322, 0,325, 0,184

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) .001, .002, .005, .012, .025, .05, .075

  • Pression (psi) .014, .036, .072, .181, .362, .725, 1.08

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Résolution  12

  • Interface de sortie  Analogique, I²C, SPI

  • Pression (inH2O) .401, 1, 2, 5.02, 10.04, 20.09, 30.13

  • Pression (mmHG) .073, .369, .75, 1.87, 2.21, 3.75, 9.37, 18.75, 37.5, 56.25

  • Plage de pression d'épreuve  .25 bar, 1.2 bar, 250, 500, 750 mbar

  • Type de signal de sortie  0,25 – 4,25 V, 0,5 – 4,5 V, SPI 14 bit

  • Précision de la pression  ± 0,05 % de non-linéarité à PE

Caractéristiques de l’emballage

  • Configuration des ports  Double port latéral, Double port latéral opposé, Port latéral simple

Autre

  • Options du capteur  Gammes personnalisées, Sans option, Tube

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLPS0086

Documents associés