Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  DIL 8 broches, SIL 4 broches

  • Type de capteur de pression  Modules de capteur de pression analogique

  • Type de pression  Différentiel, Jauge

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 2,7 – 4,2, 4,2 – 5,5

Dimensions

  • Largeur  9.9 mm [ .389 in ]

  • Longueur (mm) 10.5, 13.4

  • Longueur (in) .413, .527

  • Hauteur (mm) 6.4, 12.75, 16.6, 19.1, 22.25, 25.4, 31.8, 15,89, 22,95

  • Hauteur (in) .251, .501, .625, .653, .75, .875, 1, 1.25, 0,903

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) .01, .068, .1, .25, 1, 2.5, 5, 6.89, 10

  • Pression (psi) .145, 1, 1.45, 3.62, 14.5, 36.25, 72.51, 100, 145.03

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Résolution  11

  • Interface de sortie  Analogique

  • Pression (inH2O) 4.01, 27.7, 40.18, 100.46, 401.86, 1004.66, 2009.3, 2770.76, 4018.65

  • Pression (mmHG) 7.5, 51.7, 75, 187.51, 750.06, 1875.15, 3750.3, 5171.49, 7500.62

  • Plage de pression d'épreuve  100 mbars, 10 bars, 14 bars, 200 psi, 2 bars, 300 mbars, 30 psi, 5 bars

  • Type de signal de sortie  0,5 – 4,5 V

  • Précision de la pression  ± 0,75 % PPE (précision totale)

Caractéristiques de l’emballage

  • Configuration des ports  Aucun port, Double port latéral opposé, Pointe double, Pointe simple, Port latéral simple

Autre

  • Options du capteur  Gammes personnalisées

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLPS0088

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue