Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos manchons de jonction BSM sont des connecteurs à serrage mécanique et se composent d’un corps étamé, de vis autocassantes et d’inserts pour les conducteurs de petite taille. Fabriqués en alliage d’aluminium étamé, ces manchons de jonctions ont des vis autocassantes à tête hexagonale à double cisaillement. Les manchons sont traités avec un agent hautement lubrifiant. Les connecteurs mécaniques sont inamovibles une fois que leur tête a été cisaillée. Le corps de la cosse est constitué d’un alliage d’aluminium étamé à haute résistance. La surface interne du conducteur est rainurée. Les connecteurs sont chanfreinés sur les bords et disponibles avec ou sans barrière d’huile (types bloqué et non bloqué) selon les exigences de l’application. Les manchons de jonction présentés ici ont été développés spécifiquement pour être utilisés avec les câbles moyenne tension jusqu’à 42 kV, mais ils peuvent également être utilisés avec la câbles de 1 kV. Avant d’utiliser des connecteurs à serrage mécanique avec les accessoires de câbles, vérifiez qu’ils sont adaptés à l’application donnée et, si nécessaire, consultez nos experts. 

barre

Principales caractéristiques

  • Couvre une large gamme d’applications de 25 mm² à 400 mm².
  • Conception compacte et facile à installer avec une clé à douille standard
  • Peuvent être utilisées avec presque tous les types de conducteurs et de matériaux.
  • Les vis à tête de cisaillement à contrôle du couple garantissent un excellent contact électrique
  • Conception préétablie pour une adaptation parfaite aux accessoires de câbles moyenne tension jusqu’à 42 kV
barre
barre
  1. Couper correctement un câble lors de l’installation d’un connecteur (anglais)

Lors de la mise en œuvre d’un accessoire, assurez-vous que le conducteur soit entièrement inséré dans le connecteur, et sans qu’il y ait d’espace entre l’isolant du câble et le connecteur, sinon, retirez le conducteur et coupez-le à la bonne cote.

FAQ

Foire aux questions

Question : À quoi servent les manchons de jonction de TE ?

Réponse : Nos manchons de jonction peuvent être utilisés dans des applications basse et moyenne tension pour connecter ou réparer des conducteurs en aluminium ou en cuivre.

 

Question : Comment sont fabriqués les manchons de jonction ?

Réponse : Nos manchons de jonction sont constitués d’un corps en alliage d’aluminium étamé et de vis autocassantes en alliage d’aluminium.

 

Question : Comment installe-t-on un manchon de jonction ?

Réponse : Un manchon de jonction intègre des vis autocassantes garantissant un couple correct appliqué sur chaque boulon et, par conséquent, la force de contact optimale est générée pour minimiser la résistance de connexion. Vous n’avez besoin que d’une clé héxagonale standard pour serrer les vis.

 

Question : Quelle taille de conducteur les manchons de jonction peuvent-ils couvrir ?

Réponse : Nos connecteurs sont conçus pour être utilisés avec des sections de conducteur allant de 10 à 1 000 mm².

 

Question : Pour quelle tension les manchons de jonction peuvent-ils être utilisés ?

Réponse : Nos manchons de jonction décrits sur cette page ont été développés spécifiquement pour être utilisés avec les câbles de moyenne tension allant jusqu’à 42 kV, mais ils peuvent également être utilisés avec des câbles basse tension de 1 kV.

 

Question : Quelle est la capacité de charge maximale d'un manchon de jonction ?

Réponse : La capacité de charge de courant maximale d'un manchon de jonction correspond à la capacité de charge maximale du conducteur.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Vis autocassante

Fonctionnalités de configuration

  • Inspection visuelle  Oui

  • Nombre de vis  2, 3, 4, 5, 6, 8

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 84, ≤ 42

Caractéristiques du corps

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Aluminium, Cuivre

  • Type de conducteur  Câblé, Flexible, Massif, Sectoral

  • Matériau  Alliage d’aluminium, Aluminium

  • Avec paroi interne  Non, Oui

Dimensions

  • Dimension de la vis (cote sur plats) (mm) 10, 13, 17, 19, 22

  • Diamètre intérieur (mm) 8.5, 12.8, 15.8, 20, 22, 24, 25.5, 30, 33, 36, 40

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1/0 – 2/0, 1/0 – 250, 1/0 – 300, 1/0 – 4/0, 1000 – 1000, 2/0 – 500, 2 – 1/0, 2 – 300, 250 – 500, 4/0 – 300, 4/0 – 400, 4/0 – 500, 4/0 – 600, 4 – 2/0, 4 – 4/0, 500 – 600, 8 – 2

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 500, 1000, 25 – 70, 500 – 630, 120 – 240, 50 – 120, 185 – 400, 120 – 300, 95 – 240, 35 – 50, 16 – 95, 25 – 95, 120 – 185, 50 – 95, 50 – 240, 70 – 150, 50 – 70, 70 – 240, 95 – 300, 50 – 150, 10 – 35, 95 – 185, 95 – 150, 10 – 50, 630 – 800, 240 – 300, 35 – 150, 150 – 300

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Utilisation extérieure, Utilisation intérieure

  • Type de produit  Connecteur, Connecteur à serrage mécanique, Connecteur à vis autocassante, Manchons de jonction

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEC 61238-1 Class A

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Autre

  • Type de gabarit du conducteur  Métrique

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BSM

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue