Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de cages avec connecteur intégré
-
Étanchéifiable
Non, Oui
-
Facteur de forme
Style CDFP 1, Style CDFP 2
-
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
60
-
Nombre de ports
1
-
Configuration des ports
1 x 1
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s)
400
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé
Trou traversant – Press-Fit
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm)
.75
-
Axe central (pas) (in)
.029, .03
-
Matériau de la cage
Alliage en zinc
Dimensions
-
Longueur (mm)
54.3, 71.3
-
Longueur (in)
2.139, 2.807
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Autre
-
Conduit de lumière
Non
-
Type de dispositif pour contenir les EMI
Joint élastomère, Ressorts EMI internes/externes
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C3106-C76264