Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les résistances à puce SMD de la série 3520 sont des dispositifs haute puissance à faible coût (1W) convient au placement automatique en volume et à la plupart des applications, y compris les opérations à haute fréquence.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de résistance  Résistance de puissance

  • Type d'élément  Film épais

  • Code taille boîtier  2512

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de résistances  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (V) 200

  • Valeur de résistance (Ω) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 8.2, 9.1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 33, 36, 39, 43, 47, 56, 62, 68, 75, 82, 100, 110, 120, 130, 150, 160, 180, 220, 240, 270, 330, 360, 390, 430, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 910, 16 K, 3.3 K, 33 K, 130 K, 6.2 M, 68 K, 47 K, 2.7 K, 3.6 K, 2.4 K, 430 K, 1.3 M, 62 K, 8.2 K, 13 K, 6.2 K, 2.4 M, 24 K, 91 K, 2 K, 4.3 K, 4.3 M, 2.2 K, 510 K, 1 K, 330 K, 300 K, 30 K, 1 M, 36 K, 160 K, 12 K, 75 K, 100 K, 680 K, 2 M, 1.6 K, 11 K, 470 K, 1.3 K, 7.5 K, 3.6 M, 51 K, 22 K, 5.1 M, 110 K, 240 K, 910 K, 3.9 K, 9.1 M, 82 K, 220 K, 10 K, 1.6 M, 750 K, 200 K, 5.1 K, 1.1 M, 360 K, 6.8 K, 1.1 K, 7.5 M, 4.7 K, 620 K, 150 K, 9.1 K, 43 K, 3 M, 15 K

  • Puissance nominale (W) 1

  • Classe de résistance  1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ, Jusqu’à 1 kΩ

  • Tolérance des composants passifs (%) 5

Caractéristiques de terminaison

  • Type de raccordement  Soudure

  • Nombre de bornes  2

Dimensions

  • Hauteur  0,6 mm [ 0,024 in ]

  • Longueur  6.4 mm [ 0,252 in ]

  • Largeur  3.2 mm [ .126 in ]

Conditions d’utilisation

  • Coefficient de température (ppm/°C) ±200

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Ruban et bobine

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C339-A76

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue