Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance
Résistance de puissance
-
Type d'élément
Film épais
-
Code taille boîtier
2512
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
250
-
Valeur de résistance (Ω)
10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91, 100, 110, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 430, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 820, 910, 270 K, 16 K, 180 K, 3.3 K, 33 K, 130 K, 56 K, 68 K, 47 K, 2.7 K, 3.6 K, 2.4 K, 430 K, 62 K, 8.2 K, 13 K, 560 K, 6.2 K, 24 K, 1.8 K, 91 K, 1.5 K, 4.3 K, 2.2 K, 510 K, 330 K, 300 K, 30 K, 36 K, 160 K, 12 K, 27 K, 75 K, 100 K, 680 K, 1.6 K, 11 K, 470 K, 1.3 K, 1.0 K, 390 K, 7.5 K, 51 K, 22 K, 110 K, 240 K, 910 K, 3.9 K, 2.0 K, 3.0 K, 20 K, 82 K, 220 K, 10 K, 1.2 K, 750 K, 200 K, 5.1 K, 39 K, 18 K, 120 K, 1.0 M, 360 K, 6.8 K, 1.1 K, 5.6 K, 4.7 K, 620 K, 150 K, 9.1 K, 43 K, 15 K
-
Puissance nominale (W)
2
-
Classe de résistance
1kΩ – 1MΩ, Jusqu’à 1 kΩ
-
Tolérance des composants passifs (%)
1
Caractéristiques de terminaison
-
Type de raccordement
Soudure
-
Nombre de bornes
2
Dimensions
-
Hauteur
.55 mm [ 0,022 in ]
-
Longueur
6.35 mm [ .25 in ]
-
Largeur
3.2 mm [ .126 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 155
-
Coefficient de température (ppm/°C)
±100, ±200
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Ruban et bobine
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C339-A76A