Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La série 3522 de résistances à puce SMD sont des appareils haute puissance à faible coût (3W) avec qualification AEC-Q200, adaptée au placement automatique en volume et idéales pour les applications automobiles.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de résistance  Résistance de puissance

  • Type d'élément  Film épais

  • Code taille boîtier  2512

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de résistances  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (V) 250

  • Valeur de résistance (Ω) 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91, 100, 110, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 430, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 820, 910, 270 K, 16 K, 180 K, 3.3 K, 33 K, 56 K, 130 K, 68 K, 47 K, 2.7 K, 3.6 K, 2.4 K, 430 K, 62 K, 8.2 K, 13 K, 560 K, 6.2 K, 24 K, 1.8 K, 91 K, 1.5 K, 2 K, 4.3 K, 2.2 K, 510 K, 1 K, 330 K, 300 K, 30 K, 1 M, 36 K, 160 K, 12 K, 75 K, 27 K, 100 K, 3 K, 680 K, 1.6 K, 11 K, 470 K, 1.3 K, 390 K, 7.5 K, 51 K, 22 K, 110 K, 240 K, 910 K, 3.9 K, 820 K, 20 K, 82 K, 220 K, 10 K, 1.2 K, 750 K, 200 K, 5.1 K, 39 K, 18 K, 120 K, 360 K, 6.8 K, 1.1 K, 5.6 K, 4.7 K, 620 K, 150 K, 9.1 K, 43 K, 15 K, 0

  • Puissance nominale (W) 3

  • Classe de résistance  1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ, Jusqu’à 1 kΩ

  • Tolérance des composants passifs (%) 1, 5

Caractéristiques de terminaison

  • Type de raccordement  Soudure

  • Nombre de bornes  2

Dimensions

  • Hauteur  1.1 mm [ 0,043 in ]

  • Longueur  6.35 mm [ .25 in ]

  • Largeur  3.2 mm [ .126 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 155

  • Coefficient de température (ppm/°C) ±100, ±200, ±400

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Ruban et bobine

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C339-A76B

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue